Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
0,9629 € - 1,0357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
229.0 mm
12.7 mm
Nein
Yes
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE; PP
Black
300.0 mm
25.0 mm
Ja
No
0,7788 € - 0,8393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
152.4 mm
12.7 mm
Nein
No
0,6243 € - 0,6243 € 10302 Auf Lager
Nylon
Black
210.0 mm
16.0 mm
Nein
No
1,6072 € - 1,7308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
330.0 mm
38.1 mm
Nein
Yes
1,6072 € - 1,7308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Weiß
330.0 mm
38.1 mm
Nein
Yes
17,5159 € - 17,5159 € 23 Auf Lager
LDPE
Black
457.2 mm
38.1 mm
Nein
No
3,5341 € - 3,8016 € 137 Auf Lager
LDPE
Weiß
609.6 mm
38.1 mm
Nein
No
1,0247 € - 1,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
279.4 mm
12.7 mm
Nein
No
1,2278 € - 1,3207 € 31 Auf Lager
LDPE
Black
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Yes
0,842 € - 0,9336 € 15808 Auf Lager
Nylon
Black
125.0 mm
12.0 mm
Nein
No
2,2829 € - 2,5563 € 707 Auf Lager
Nylon
Black
310.0 mm
16.0 mm
Nein
No
1,6072 € - 1,7308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
330.0 mm
38.1 mm
Nein
Yes
1,6474 € - 1,7741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
330.0 mm
38.1 mm
Nein
Yes
2,9396 € - 3,1732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
457.2 mm
38.1 mm
Nein
No
1,2789 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Yes
1,1391 € - 1,2235 € 910 Auf Lager
LDPE
Black
305.0 mm
12.7 mm
Nein
Yes
1,1978 € - 1,2885 € 80 Auf Lager
LDPE
Grün
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Yes
3,5167 € - 3,5167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Black
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Yes
1,125 € - 1,125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE; PP
Black
225.0 mm
25.0 mm
Nein
Yes
  • von 3
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 229.0 mm | 9.016 in ; Bandbreite 12.7 mm | 0.5 in ; Grau

10645079

Preisbereich
1,0357 € - 0,9629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Klettbandgurt ‒ Kunststoffschnalle - Schwarz, , Kein Schraubloch, Klettbinder, Kunststoffschnalle

10447260


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    PA
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 152.4 mm | 6 in ; Bandbreite 12.7 mm | 0.5 in ; Grau

10423691

Preisbereich
0,8393 € - 0,7788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Schwarz

10253700

Preisbereich
0,6243 € - 0,6243 €

Lagerbestände
10302 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 330.0 mm | 12.992 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Grün

10636114

Preisbereich
1,7308 € - 1,6072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 330.0 mm | 12.992 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Weiß

10644959

Preisbereich
1,7308 € - 1,6072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Schwarz

10166192

Preisbereich
17,5159 € - 17,5159 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Weiß

10166291

Preisbereich
3,8016 € - 3,5341 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 279.4 mm | 11 in ; Bandbreite 12.7 mm | 0.5 in ; Grau

10445525

Preisbereich
1,1003 € - 1,0247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Schwarz

10166543

Preisbereich
1,3207 € - 1,2278 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Schwarz

10253670

Preisbereich
0,9336 € - 0,842 €

Lagerbestände
15808 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Schwarz

10253717

Preisbereich
2,5563 € - 2,2829 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 330.0 mm | 12.992 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Grau

10633519

Preisbereich
1,7308 € - 1,6072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 330.0 mm | 12.992 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Gelb

10166154

Preisbereich
1,7741 € - 1,6474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 457.2 mm | 18 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Grau

10639528

Preisbereich
3,1732 € - 2,9396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 229.0 mm | 9.016 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Grau

10421581

Preisbereich
1,3736 € - 1,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Schwarz

10166482

Preisbereich
1,2235 € - 1,1391 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Grün

10636015

Preisbereich
1,2885 € - 1,1978 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Schwarz

10166673

Preisbereich
3,5167 € - 3,5167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 225.0 mm 60.0 mm Schwarz

10166789

Preisbereich
1,125 € - 1,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder