Menü Suche

Kabelbinder mit Markerfeld

Auf Lager

Alle Vorteile eines Standardkabelbinders und ein Kennzeichnungsfeld, das beschriftet werden kann.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Tag Location Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0959 € - 0,1122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Über dem Kopf
25.0 mm
130.0 mm
0,0922 € - 0,1822 € 7459 Auf Lager
Über dem Kopf
20.0 mm
110.0 mm
0,1199 € - 0,1401 € 10063 Auf Lager
Unter dem Kopf
50.0 mm
200.0 mm
0,2352 € - 0,4318 € 3046 Auf Lager
Über dem Kopf
50.0 mm
200.0 mm
0,2037 € - 0,3701 € 3140 Auf Lager
Über dem Kopf
50.0 mm
210.0 mm
0,0646 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Über dem Kopf
25.0 mm
111.5 mm
0,1449 € - 0,1693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Unter dem Kopf
50.0 mm
200.0 mm
0,2941 € - 0,3457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Unter dem Kopf
75.0 mm
270.0 mm
0,0637 € - 0,0746 € 16002 Auf Lager
Unter dem Kopf
25.0 mm
100.0 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 130.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253458

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Über dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 110.0 mm 20.0 mm PA Natur

10331088

Preisbereich
0,1822 € - 0,0922 €

Lagerbestände
7459 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Über dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253410

Preisbereich
0,1401 € - 0,1199 €

Lagerbestände
10063 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Unter dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10331071

Preisbereich
0,4318 € - 0,2352 €

Lagerbestände
3046 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Über dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 210.0 mm 50.0 mm PA Natur

10331095

Preisbereich
0,3701 € - 0,2037 €

Lagerbestände
3140 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Über dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 111.5 mm 25.0 mm PA Natur

10253427

Preisbereich
0,0757 € - 0,0646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Über dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253434

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Unter dem Kopf
  • Bandbreite
    4.6 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 270.0 mm 75.0 mm PA Natur

10253441

Preisbereich
0,3457 € - 0,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Unter dem Kopf
  • Bandbreite
    4.6 mm
Kabelbinder mit Markerfeld 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253403

Preisbereich
0,0746 € - 0,0637 €

Lagerbestände
16002 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Tag Location
    Unter dem Kopf
  • Bandbreite
    2.5 mm