Menü Suche

Kabelbinder mit Markerfeld 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 13 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 50.0 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10253434

Hersteller-Artikelnummer:

462674

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1693 €
1000 - 1999 0,1606 €
2000 + 0,1449 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

16,93 €

100 x 0,1693 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Natur
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Tag Location Unter dem Kopf
Bandbreite 4.6 mm
Etikettenlänge 28.0 mm
Etikettbreite 13.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ 3
Standard UL
Standard RoHs
Standard HF
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns