Menü Suche

Kabelclips mit offenem Halter

Auf Lager

Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,3328 € - 0,3601 € 42935 Auf Lager
0,3328 € - 0,3601 € 5434 Auf Lager
Kabelclip 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Aluminium Grau

10021002

Preisbereich
0,3601 € - 0,3328 €

Lagerbestände
42935 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Schaumschutzfolie
  • Farbe
    Grau
  • Armlänge Klemme
    23.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kabelclip 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Aluminium Grau

10021019

Preisbereich
0,3601 € - 0,3328 €

Lagerbestände
5434 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Schaumschutzfolie
  • Farbe
    Grau
  • Armlänge Klemme
    28.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Zolltarifnummer
    7616991099