Menü Suche

Kabelclip Klebeband 25.0 mm 14.1 mm Aluminium Grau

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 14.05 x 24.95 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Artikelnr:

PFC-50M

48403 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3468 €
5000 + 0,3205 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

346,80 €

1000 x 0,3468 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Unterteil Kleber auf Acrylbasis
Beschichtung Schaumschutzfolie
Farbe Grau
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 25.0 mm
Armlänge Klemme 28.7 mm
Standard RMS
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 14.1 mm
Zolltarifnummer 7616991099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns