Menü Suche

Kabeldriller mit Befestigungssockel

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Länge Unterteil Bohrungsgröße Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1658 € - 0,1851 € 51103 Auf Lager
Klebeband
0,5181 € - 0,561 € 2789 Auf Lager
Klebeband
0,3276 € - 0,4044 € 12300 Auf Lager
Klebeband
0,2332 € - 0,288 € 2247 Auf Lager
Klebeband
0,312 € - 0,3851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebeband
0,121 € - 0,1464 € 17690 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,6494 € - 0,6494 € 840 Auf Lager
Universal
0,4048 € - 0,438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zum Eindrücken
0,2528 € - 0,2915 € 323 Auf Lager
Universal
0,1741 € - 0,1989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zum Eindrücken
0,1451 € - 0,1644 € 7152 Auf Lager
Universal
0,3122 € - 0,3385 € 12998 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,121 € - 0,1464 € 10003 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,1262 € - 0,1519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
0,2449 € - 0,3024 € 5520 Auf Lager
Klebeband
0,5195 € - 0,5637 € 4924 Auf Lager
Klebeband
0,3439 € - 0,4246 € 76822 Auf Lager
Klebeband
0,2694 € - 0,3326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebeband
0,1906 € - 0,2128 € 8144 Auf Lager
Klebeband
0,5264 € - 0,5706 € 6409 Auf Lager
Klebeband
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10011003

Preisbereich
0,1851 € - 0,1658 €

Lagerbestände
51103 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10175774

Preisbereich
0,561 € - 0,5181 €

Lagerbestände
2789 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller Klebeband 15.0 mm PA Natur

10246160

Preisbereich
0,4044 € - 0,3276 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10010990

Preisbereich
0,288 € - 0,2332 €

Lagerbestände
2247 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller Klebeband 10.0 mm PA Natur

10246153

Preisbereich
0,3851 € - 0,312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabeldriller Zum Eindrücken 10.2 mm PA Natur

10025727

Preisbereich
0,1464 € - 0,121 €

Lagerbestände
17690 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71849
Kabeldriller Schraube 21.6 mm PA Natur

10175811

Preisbereich
0,6494 € - 0,6494 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Universal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller Zum Eindrücken 6.4 mm PA Natur

10171547

Preisbereich
0,438 € - 0,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71849
Kabeldriller Zum Anschrauben 14.0 mm PA Natur

10175804

Preisbereich
0,2915 € - 0,2528 €

Lagerbestände
323 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Universal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabeldriller Zum Eindrücken 7.6 mm PA Natur

10036181

Preisbereich
0,1989 € - 0,1741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabeldriller Schraube 20.3 mm PA Natur

10011058

Preisbereich
0,1644 € - 0,1451 €

Lagerbestände
7152 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Universal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller Zum Eindrücken 15.2 mm PA Natur

10171530

Preisbereich
0,3385 € - 0,3122 €

Lagerbestände
12998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71849
Kabeldriller Zum Eindrücken 11.9 mm PA Natur

10025734

Preisbereich
0,1464 € - 0,121 €

Lagerbestände
10003 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71849
Kabeldriller Schraube 20.3 mm PA Natur

10036150

Preisbereich
0,1519 € - 0,1262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Universal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabeldriller Klebeband 12.7 mm PA Natur

10011010

Preisbereich
0,3024 € - 0,2449 €

Lagerbestände
5520 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller Klebeband 12.7 mm PA Natur

10175781

Preisbereich
0,5637 € - 0,5195 €

Lagerbestände
4924 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller Klebeband 20.0 mm PA Natur

10246177

Preisbereich
0,4246 € - 0,3439 €

Lagerbestände
76822 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabeldriller Klebeband 20.3 mm PA Natur

10159484

Preisbereich
0,3326 € - 0,2694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller Klebeband 12.7 mm PA Natur

10011027

Preisbereich
0,2128 € - 0,1906 €

Lagerbestände
8144 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeldriller Klebeband 20.3 mm PA Natur

10175798

Preisbereich
0,5706 € - 0,5264 €

Lagerbestände
6409 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2