Menü Suche

Kabeldriller Zum Eindrücken 6.4 mm PA Natur

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 45° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Artikelnr:

SKL45-250

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,438 €
5000 + 0,4048 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

438,00 €

1000 x 0,438 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelkopftyp Bohrung
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71849
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns