Menü Suche

Kabelhalter mit Scharniersperre

Auf Lager

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Bohrungsgröße Gesamtbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1837 € - 0,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klebeband
0,1299 € - 0,1604 € 7119 Auf Lager
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klebeband
0,376 € - 0,4643 € 18843 Auf Lager
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klebeband
0,376 € - 0,4643 € 2475 Auf Lager
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Klebeband
0,414 € - 0,5111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klebeband
0,1492 € - 0,1713 € 809 Auf Lager
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,185 € - 0,2055 € 4454 Auf Lager
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Klebeband
  • von 2
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-3.5-2-1-01

Preisbereich
0,0863 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabelhalter Einrastmontage 14.1 mm 16.3 mm PA

WSLT-03-2-19

Preisbereich
0,1837 € - 0,1602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-02-1-19

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    17.8 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabelhalter Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01A-01

Preisbereich
0,0916 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 21.7 mm 18.0 mm PA

WSLT-9-03-3-01

Preisbereich
0,0925 € - 0,0675 €

Lagerbestände
5587 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Gesamthöhe
    26.8 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Kabeltülle Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-9-01A-01

Preisbereich
0,0925 € - 0,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 5.5 mm 10.3 mm PA

WSLT-T-01A-19

Preisbereich
0,1768 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Innenhöhe
    5.5 mm
  • Innenbreite
    10.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 14.1 mm 16.3 mm PA

WSLT-03-2-01

Preisbereich
0,0916 € - 0,0667 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-02-1-01

Preisbereich
0,0916 € - 0,0667 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    17.8 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabelhalter Einrastmontage 8.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01-2-19

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
943 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    8.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 9.1 mm 10.7 mm PA

WSLT-9-01-2-01

Preisbereich
0,0925 € - 0,0675 €

Lagerbestände
23248 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabelhalter Einrastmontage 21.7 mm 18.0 mm PA

WSLT-03-3-01

Preisbereich
0,0916 € - 0,0667 €

Lagerbestände
75632 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Gesamthöhe
    35.7 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Kabelhalter Einrastmontage 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLT-02A-01

Preisbereich
0,0916 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    18.7 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-3.5-2-1-19

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabelhalter Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01A-19

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
17615 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 14.1 mm 16.3 mm PA

WSLT-9-03-2-01

Preisbereich
0,0925 € - 0,0675 €

Lagerbestände
9594 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    19.2 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 21.7 mm 18.0 mm PA

WSLT-03-3-19

Preisbereich
0,2114 € - 0,1851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Gesamthöhe
    35.7 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Kabelhalter Einrastmontage 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLT-02A-19

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
20111 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    18.7 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 8.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01-2-01

Preisbereich
0,0916 € - 0,0667 €

Lagerbestände
13776 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    8.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLT-9-02A-1-01

Preisbereich
0,0925 € - 0,0675 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    15.2 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Schraube 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19

Preisbereich
0,21 € - 0,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    14.7 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Schraube 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19

Preisbereich
0,1604 € - 0,1299 €

Lagerbestände
7119 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Kleber 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19A

Preisbereich
0,4643 € - 0,376 €

Lagerbestände
18843 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Kleber 12.7 mm 11.0 mm PA

WSLTB-03A-19A

Preisbereich
0,4643 € - 0,376 €

Lagerbestände
2475 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Innenbreite
    11.0 mm
Kabeltülle Kleber 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19A

Preisbereich
0,5111 € - 0,414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.4 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTRA-1-01

Preisbereich
0,1713 € - 0,1492 €

Lagerbestände
809 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Kabeltülle Kleber 11.2 mm 11.2 mm PA

460316

Preisbereich
0,2055 € - 0,185 €

Lagerbestände
4454 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Adhesive
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.8 mm
  • Innenhöhe
    11.2 mm
  • Innenbreite
    11.2 mm