Menü Suche

Leitung Unsplit 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 4.8 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10629710

Alte Essentra-Artikelnummer:

CT-4.5-A-PE-BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,2308 €
500 - 999 1,2062 €
1000 + 1,1816 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

123,08 €

100 x 1,2308 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kabelleitungsform Ungeteilt
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Preis pro Meter
Innendurchmesser 4.8 mm
Außendurchmesser 7.1 mm
Gesamtlänge 100.0 m
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns