Menü Suche

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Rot

Die Kunststoff-Kabelplombe verfügt über einen verbesserten Schließmechanismus und ist manipulationssicher. Sie profitiert von einer sehr hohen Zugfestigkeit. Kann weltweit zur Sicherung von Waren beim Import und Export verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20086886

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222406

1049 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,4524 €
2500 + 0,4072 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

226,20 €

500 x 0,4524 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Typ Containerplombe
Farbe Rot
Gehäusematerial ABS
Kabelmaterial Stahl, galvanisiert
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns