Menü Suche

Kabelplomben ‒ Kunststoffgehäuse

Auf Lager

Kabelplomben mit Kunststoffgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das lange Etikett ist ideal für den Druck von QR-Codes, Seriennummern und Barcodes (bis zu 13 Ziffern). Optionen mit hoher Zugfestigkeit von 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).Unsere Kabelplomben aus Kunststoff können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Verbesserter Verschlussmechanismus und manipulationssicher.
  • Sehr hohe Zugfestigkeit, mit Optionen wie 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).
Farbe: Blau, Grün, Rot Seriennummer: SRH0021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe C D Zugfestigkeit A B Kaufen
0,4149 € - 0,461 € 549 Auf Lager
Rot
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,2299 € - 0,2555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,3386 € - 0,3762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,2299 € - 0,2555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Rot

20086886

Preisbereich
0,461 € - 0,4149 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Zugfestigkeit
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Grün

20086909

Preisbereich
0,2555 € - 0,2299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Zugfestigkeit
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Grün

20122768

Preisbereich
0,3762 € - 0,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Zugfestigkeit
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Blau

20122775

Preisbereich
0,2555 € - 0,2299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Zugfestigkeit
    150.0 kg-f