Menü Suche

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Auf Lager

Kabelplomben mit Metallgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden und trennt sich auf, wenn es durchgeschnitten wird, um eine Wiederverwendung zu verhindern. Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT.Unsere Kabelplomben aus Metall können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug entfernt werden.
  • Entspricht ISO17712:2023 und C-TPAT mit einem Kabeldurchmessser ab 3,5 mm.
Material: PP Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Bronze Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe C D Zugfestigkeit A B E Kaufen
2,2382 € - 3,343 € 85 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
1,5926 € - 1,9943 € 3000 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,7217 € - 2,1808 € 5497 Auf Lager
Blau
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,7217 € - 2,1808 € 28207 Auf Lager
Rot
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,5926 € - 1,9943 € 2998 Auf Lager
Rot
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,736 € - 1,736 € 1998 Auf Lager
Rot
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6213 € - 2,0373 € 2375 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,7217 € - 2,1808 € 7198 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,5926 € - 1,9943 € 1247 Auf Lager
Blau
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6213 € - 2,0373 € 29714 Auf Lager
Blau
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,736 € - 1,736 € 1000 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,736 € - 1,736 € 1500 Auf Lager
Blau
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6213 € - 2,0373 € 2511 Auf Lager
Rot
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,4291 € - 4,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

20083007

Preisbereich
3,343 € - 2,2382 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Zugfestigkeit
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

20082871

Preisbereich
1,9943 € - 1,5926 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blau

20082963

Preisbereich
2,1808 € - 1,7217 €

Lagerbestände
5497 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Zugfestigkeit
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rot

20082987

Preisbereich
2,1808 € - 1,7217 €

Lagerbestände
28207 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Zugfestigkeit
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rot

20082895

Preisbereich
1,9943 € - 1,5926 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    350.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rot

20082826

Preisbereich
1,736 € - 1,736 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Zugfestigkeit
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

20122218

Preisbereich
2,0373 € - 1,6213 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Zugfestigkeit
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

20122232

Preisbereich
2,1808 € - 1,7217 €

Lagerbestände
7198 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Zugfestigkeit
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blau

20082888

Preisbereich
1,9943 € - 1,5926 €

Lagerbestände
1247 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blau

20122225

Preisbereich
2,0373 € - 1,6213 €

Lagerbestände
29714 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Zugfestigkeit
    450.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

20082772

Preisbereich
1,736 € - 1,736 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Zugfestigkeit
    200.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blau

20082789

Preisbereich
1,736 € - 1,736 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Zugfestigkeit
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Rot

20082956

Preisbereich
2,0373 € - 1,6213 €

Lagerbestände
2511 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Zugfestigkeit
    450.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

20122249

Preisbereich
4,2756 € - 3,4291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  • Zugfestigkeit
    1250.0 kg-f