Menü Suche

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Bronze

Die Kabelplombe aus Metall kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel zerfasert beim Durchschneiden, um Manipulationen zu verhindern. Kann weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20082932

Alte Essentra-Artikelnummer:

1239475

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 + 0,2729 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

68,23 €

250 x 0,2729 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
E 7.0 mm
Typ AluLock
Farbe Bronze
Gehäusematerial Aluminium
Kabelmaterial Stahl, galvanisiert
Zolltarifnummer 8309909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns