Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.
Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2051 € - 0,2266 € | 400 Auf Lager |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2702 € - 0,3003 € | 880 Auf Lager |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2266 € | 993 Auf Lager |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2266 € | 785 Auf Lager |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.