Menü Suche

Kabelschellen ‒ Klebebefestigung, C-Ausführung

Auf Lager

Das Bündel gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Bündeldurchmesser angeboten. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,3443 € - 0,3443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7001 € - 0,7001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2194 € - 0,2194 € 264 Auf Lager
0,2525 € - 0,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3386 € - 0,3386 € 1500 Auf Lager
0,307 € - 0,3328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,307 € - 0,3328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kabelschelle 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Grau

10159316

Preisbereich
0,3443 € - 0,3443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Grau

10159330

Preisbereich
0,7001 € - 0,7001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Grau

10159293

Preisbereich
0,2194 € - 0,2194 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Grau

10159309

Preisbereich
0,2883 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Grau

10159323

Preisbereich
0,3386 € - 0,3386 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Grau

10159347

Preisbereich
0,3328 € - 0,307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grau

10010815

Preisbereich
0,3328 € - 0,307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C