Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 3.2 mm PVC Grau

Diese Klemme in C-Ausführung ist dank der Klebebefestigung schnell und einfach zu montieren. Sie besteht aus grauem UL94 V-0 PVC mit einer Klebebefestigung auf Acrylbasis.
Artikelnr:

KKC-2-RT

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2777 €
5000 - 9999 0,257 €
10000 + 0,2432 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

138,85 €

500 x 0,2777 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Farbe Grau
Material PVC
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 19.1 mm
Breite Unterteil 19.1 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.2 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 3.2 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamthöhe 7.9 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns