Menü Suche

SHR-20/25-Clip 1 Zum Eindrücken 25.0 mm PA Schwarz

Diese Klemme besteht gemäß UL94-V-2 aus Nylon, schwarz und wird durch Einrasten in ein Loch von 6,4 mm in eine Plattenstärke von 0,8 bis 2,0 mm montiert. Sie eignet sich für unser Spiralband, Referenz SHR-20 und SHR-25.
Artikelnr:

SHR-C1

6174 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2821 €
5000 - 9999 0,2593 €
10000 + 0,2449 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

141,05 €

500 x 0,2821 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Black
Material PA
Befestigungsmethode Snap Lock
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 20.0 - 25.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Gesamthöhe 42.5 mm
Gesamtbreite 12.5 mm
Ausführung 1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns