Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausführung | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3129 € - 0,3391 € | 378 Auf Lager |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,2543 € - 0,2929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,2319 € - 0,2643 € | 20179 Auf Lager |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.