Menü Suche

SHR-20/25-Clip 2 Klebeband 25.0 mm PA Schwarz

Diese Klemme besteht gemäß UL94-V-2 aus Nylon, schwarz und ist mit einem 0,8 dicken doppelseitigen Klebeband befestigt. Sie eignet sich für unser Spiralband, Referenz SHR-20 und SHR-25.
Artikelnr:

SHR-C3

3 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,437 €
5000 + 0,4034 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

218,50 €

500 x 0,437 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Material Unterteil Kleber auf Kautschukbasis
Farbe Black
Material PA
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 22 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 20.0 - 25.0 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Gesamthöhe 32.5 mm
Gesamtbreite 25.4 mm
Ausführung 2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns