Menü Suche

Membran-Kabeltülle 30.0 mm M20 PA;TPE Weiß

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Artikelnr:

284200116445

1641 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 0,2926 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

14,63 €

50 x 0,2926 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 20.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
Farbe Weiß
Gewindegröße M20
Gesamthöhe 19.0 mm
Zolltarifnummer 3917390099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns