Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2809 € - 0,2809 € | 33081 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,4032 € | 1911 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7924 € - 0,8793 € | 98 Auf Lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1839 € - 0,1839 € | 9002 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2965 € - 1,4385 € | 1400 Auf Lager |
|
|
||
| 1,2965 € - 1,4385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,3185 € - 0,4333 € | 3616 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3661 € - 0,3661 € | 6548 Auf Lager |
|
|
||
| 0,284 € - 0,284 € | 1591 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4232 € - 0,5753 € | 1911 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,4032 € | 98 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,846 € - 0,846 € | 84 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,72 € - 0,7982 € | 928 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6155 € - 0,8379 € | 5995 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,4032 € | 3750 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7924 € - 0,8793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7924 € - 0,8793 € | 1210 Auf Lager |
|
|
||
| 1,1724 € - 1,5946 € | 993 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,4333 € | 6882 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4232 € - 0,5753 € | 9891 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.