Menü Suche

Membran-Kabeltülle 36.0 mm M25 PA;TPE Weiß

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10225318

Alte Essentra-Artikelnummer:

284250116445

2950 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,5649 €
250 - 999 1,3606 €
1000 + 1,1505 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

78,25 €

50 x 1,5649 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 25.0 mm
Durchmesser Einsatz 5.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
Farbe Weiß
Gewindegröße M25
Gesamthöhe 19.0 mm
Zolltarifnummer 3917390099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns