Menü Suche

Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Weiß

This mounted membrane entry grommet is manufactured from white TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10368077

Alte Essentra-Artikelnummer:

285316016445

3332 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,4252 €
250 - 999 0,3689 €
1000 + 0,3125 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

21,26 €

50 x 0,4252 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 23.5 mm
Durchmesser Einsatz 4.0 mm
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Farbe Weiß
Gewindegröße M16
Gesamthöhe 11.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns