Menü Suche

Membran-Kabeltülle 34.7 mm M25 PA;TPE Grau

Diese Dichtungstülle ist aus grauem Nylon und thermoplastischem Elastomer gefertigt. Sie eignet sich für Platten der Größe M25. Die Membraneinführung erlaubt einen Kabeldurchmesserbereich von 4,0 bis 13,0 mm. Sie ist für gewindelose Bohrungen geeignet und ermöglicht eine schnelle, werkzeugfreie Montage in Plattenstärken von 5,7 mm.
Artikelnr:

494639

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,9393 €
500 - 999 1,8556 €
1000 + 1,744 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

96,97 €

50 x 1,9393 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
Farbe Grau
Gewindegröße M25
Gesamthöhe 19.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns