Menü Suche

Kabeltüllen - Standard/TPE

Auf Lager

Standardkabeltüllen sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC - schützt Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden. Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz - beständig gegen die meisten Öle und Fette. Hält Temperaturen von -40C bis +135C stand. TPE - ist eine umweltfreundliche Alternative zu PVC. Passend für schwierige Umgebungen mit großen Schwankungen der Betriebstemperatur. Sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM - hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen -40C bis +125C.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Maximum Compatible Cable Diameter Kaufen
0,0855 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0861 € - 0,0957 € 952 Auf Lager
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0759 € - 0,0844 € 577 Auf Lager
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,088 € - 0,0977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0924 € - 0,1027 € 1000 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0765 € - 0,085 € 679 Auf Lager
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0765 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
Kabeltülle 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HGSR-6

Preisbereich
0,095 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

HGSR-7

Preisbereich
0,0957 € - 0,0861 €

Lagerbestände
952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

HGSR-2

Preisbereich
0,0844 € - 0,0759 €

Lagerbestände
577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

HGSR-1

Preisbereich
0,0977 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

HGSR-4

Preisbereich
0,1027 € - 0,0924 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

HGSR-5

Preisbereich
0,085 € - 0,0765 €

Lagerbestände
679 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

HGSR-3

Preisbereich
0,085 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.9 mm