Menü Suche

Kabeltülle 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

Bietet Schutz vor Abrieb für Kabel, die durch Metallplatten mit scharfen Kanten geführt werden. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10313657

Alte Essentra-Artikelnummer:

HGSR-6

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0968 €
5000 + 0,0871 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

96,80 €

1000 x 0,0968 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Typ Kabeldurchführung
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 9.5 mm
Bohrungsdurchmesser 9.5 mm
Innendurchmesser 12.5 mm
Gesamtdurchmesser 17.0 mm
Gesamthöhe 7.0 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Hauptmaterial Silikonkautschuk
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Preis/Stück inkl. MwSt 0.114 EUR
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns