Menü Suche

Kabelverschraubung M32 17.0 mm 20.5 mm Messing Natur

Diese leistungsstarke Kabelverschraubung aus Messing, vernickelt bietet IP68-Schutz für metrische Gewinde von bis zu 10 bar. Die Dichtungen sind UL94 HB gelistet.
Artikelnr:

1334488

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 55,6681 €
25 - 49 26,5086 €
50 - 99 25,3227 €
100 + 22,1556 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

55,67 €

1 x 55,6681 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform High Performing
Montagegewindelänge 9.0 mm
Gewindegröße M32
Zolltarifnummer 7415390000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns