Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,4038 € - 0,4038 € 100 Auf Lager
M12
5.0 mm
0,6968 € - 0,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
1,7094 € - 2,6076 € 11 Auf Lager
M32
21.0 mm
0,301 € - 0,301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
12.0 mm
0,6403 € - 0,9735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
10152140 4,4274 € - 4,4274 € 10 Auf Lager
M40
28.0 mm
3,7521 € - 5,4037 € 50 Auf Lager
PG 29
20.0 mm
0,5302 € - 0,8518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
6.5 mm
0,8514 € - 1,2424 € 99 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
1,0001 € - 1,0001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
18.0 mm
0,93 € - 1,4226 € 1850 Auf Lager
M25
17.0 mm
1,0416 € - 1,5791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
7.0 mm
1,7525 € - 2,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
5,242 € - 5,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 36
32.0 mm
0,788 € - 1,1995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
14.0 mm
6,7804 € - 6,7804 € 20 Auf Lager
PG 36
26.0 mm
0,4834 € - 0,4834 € 392 Auf Lager
PG 7
5.0 mm
0,5316 € - 0,8561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
8.0 mm
5,7948 € - 8,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
16.0 mm
11,7222 € - 22,8088 € 134 Auf Lager
M16
10.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152041

Preisbereich
0,4038 € - 0,4038 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Zertifizierung
    VDE
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152089

Preisbereich
0,7953 € - 0,6968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Zertifizierung
    VDE
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 13.0 mm
Kabelverschraubung M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152126

Preisbereich
2,6076 € - 1,7094 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Zertifizierung
    VDE
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 21.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10426173

Preisbereich
0,301 € - 0,301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152065

Preisbereich
0,9735 € - 0,6403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Zertifizierung
    VDE
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 10.0 mm
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152140

Preisbereich
4,4274 € - 4,4274 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Zertifizierung
    VDE
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
Kabelverschraubung PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152263

Preisbereich
5,4037 € - 3,7521 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152348

Preisbereich
0,8518 € - 0,5302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152362

Preisbereich
1,2424 € - 0,8514 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152249

Preisbereich
1,0001 € - 1,0001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
Kabelverschraubung M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152102

Preisbereich
1,4226 € - 0,93 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Zertifizierung
    VDE
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    8.0 - 17.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152164

Preisbereich
1,5791 € - 1,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10629703

Preisbereich
2,6712 € - 1,7525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152300

Preisbereich
5,242 € - 5,242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152218

Preisbereich
1,1995 € - 0,788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152287

Preisbereich
6,7804 € - 6,7804 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152324

Preisbereich
0,4834 € - 0,4834 €

Lagerbestände
392 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152386

Preisbereich
0,8561 € - 0,5316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267745

Preisbereich
8,9513 € - 5,7948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10278260

Preisbereich
22,8088 € - 11,7222 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm