Menü Suche

Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Dunkelgrau

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from dark grey nylon and rated to UL94 V-2.
Artikelnr:

1334495

180 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 2,8244 €
100 - 199 1,3449 €
200 + 1,1775 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

28,24 €

10 x 2,8244 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Dunkelgrau
Hauptmaterial Polyamid PA6 V-2
Verschraubungsform Easy Fix
Gesamtlänge 42.5 mm
Gewindegröße M20
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns