Menü Suche

Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This basic cable gland use a flat lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 3-6.5 mm. It is suitable for M12 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Artikelnr:

34002803E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 10,2858 €
250 + 9,2747 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

514,29 €

50 x 10,2858 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform EMC
Montagegewindelänge 6.0 mm
Gesamtlänge 28.0 mm
Gewindegröße M12
Zolltarifnummer 7419809099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns