Menü Suche

Kabelverschraubung EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messing Natur

Diese EMV-Kabelverschraubung ist aus Messing mit Nickelbeschichtung hergestellt. Diese Kabelverschraubung in Standardausführung verwendet eine flache Sicherungsmutter, die separat erhältlich ist. Die Kabelverschraubung kann einen Kabeldurchmesserbereich von 10 bis 14 mm aufnehmen. Sie eignet sich für ein M25-x-1.5-Gewinde und ist speziell zum Abschließen abgeschirmter Kabel entwickelt, sodass die Abschirmung erhalten bleibt und abgestrahlte EMI-Störungen von Geräten reduziert werden. Sie bietet eine Schutzklasse gemäß EN 60 529: IP68-Schutzart bis 5 bar (30 Min.)
Artikelnr:

34002806E

350 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 21,5115 €
50 + 15,3653 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

21,51 €

1 x 21,5115 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform EMC
Montagegewindelänge 8.0 mm
Gesamtlänge 36.0 mm
Gewindegröße M25
Zolltarifnummer 7419809099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns