Menü Suche

Kabelverschraubung 1 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

This nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating for NPT threads. The corresponding locknut and sealing washer can be ordered separately. CE approved.
Artikelnr:

490709

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 8,6931 €
100 - 199 8,2504 €
200 + 7,8077 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform Standard
Montagegewindelänge 13.0 mm
Gewindegröße 1
Zolltarifnummer 7415390000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns