Menü Suche

Kabelverschraubung ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Messing Natur

Diese vernickelte Messing-Kabelverschraubung entspricht der ATEX-Richtlinie für Explosionsschutz. Kann mit metrischen Gewinden verwendet werden. Bietet einen Explosionsschutz gemäß II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68-Schutzart und ist gemäß PTB 04 ATEX 1112 X zugelassen.
Artikelnr:

495136

70 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 37,5484 €
25 + 19,2896 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

37,55 €

1 x 37,5484 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform ATEX
ATEX Explosionsschutz II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montagegewindelänge 7.0 mm
DIN-Schutzklasse DIN40050-T9
EN-Schutzklasse EN60529
Gewindegröße M25
Zolltarifnummer 7419809099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns