Menü Suche

Kabelverschraubung EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Messing Natur

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 9-17 mm. It is suitable for M25 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Artikelnr:

551242

80 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 11,308 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

113,08 €

10 x 11,308 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform EMV
Montagegewindelänge 7.0 mm
Gesamtlänge 42.0 mm
Schlüsselweite 29.0 mm
Gewindegröße M25
Zolltarifnummer 7419809099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns