Menü Suche

Kabelverschraubung M32 12.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

Leistungsstarke Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde besteht aus UL94-V-2 gelistetem Nylon und wird mit einer TPE-Innenverschraubung und einer CR/NBR-Außenverschraubung geliefert. Bietet einen IP68-Schutz bei 5 Bar und kommt in Schwarz.
Artikelnr:

CG-M32-1-BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 49 2,6648 €
50 - 499 1,9951 €
500 - 999 1,8556 €
1000 + 1,744 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

66,62 €

25 x 2,6648 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6
Verschraubungsform High Performing
Zertifizierung VDE
Montagegewindelänge 10.0 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Schlüsselweite 36.0 mm
Gewindegröße M32
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns