Menü Suche

Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

Hochleistungsfähige Kabelverschraubung mit PG-Gewinde besteht aus Nylon mit UL94-V-2- Klassifizierung und wird mit einer TPE-Innenverschraubung und einer CR/NBR-Außenverschraubung geliefert. Bietet einen IP68-Schutz bei 5 Bar und kommt in Schwarz.
Artikelnr:

CG-PG9-2-BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 199 0,8245 €
200 - 499 0,6194 €
500 - 999 0,5734 €
1000 - 4999 0,5427 €
5000 + 0,512 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

82,45 €

100 x 0,8245 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6
Verschraubungsform High Performing
Montagegewindelänge 8.0 mm
Gesamtlänge 34.0 mm
Schlüsselweite 19.0 mm
Gewindegröße PG9
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns