Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,0031 € - 1,5207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,6878 € - 2,5725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,9404 € - 3,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,512 € - 0,8245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6166 € - 0,9375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
CG-M40-1-BK | 4,2638 € - 4,2638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0,7589 € - 1,1552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,0969 € - 5,0969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,7645 € - 1,1622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8957 € - 1,37 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6303 € - 0,9593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7518 € - 0,7518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4655 € - 0,4655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,3351 € - 5,3351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,7346 € - 3,7346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,2348 € - 8,2348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
|
||
11,4819 € - 11,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,1007 € - 4,1007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.