Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,93 € - 1,0648 € 13630 Auf Lager
M25
Grau
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,788 € - 0,9011 € 473 Auf Lager
PG16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
12,3865 € - 12,3865 € 10 Auf Lager
PG36
Grau
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,8416 € - 0,9605 € 242 Auf Lager
PG9
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,7532 € - 0,8379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
Schwarz
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
2,2422 € - 2,2422 € 34 Auf Lager
PG29
Grau
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,5302 € - 0,6403 € 100 Auf Lager
PG7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,6485 € - 0,7202 € 28122 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,8924 € - 0,9928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9412 € - 1,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
0,6356 € - 0,6356 € 273 Auf Lager
PG11
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
1,7964 € - 2,0571 € 100 Auf Lager
PG21
Grau
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
9,6049 € - 9,6049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG36
Grau
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
0,5316 € - 0,6432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
Grau
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
0,9412 € - 1,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
Schwarz
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
2,9556 € - 3,2856 € 68 Auf Lager
PG 29
Schwarz
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,8924 € - 0,9928 € 1200 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
4,2326 € - 4,663 € 488 Auf Lager
PG 42
Schwarz
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,3114 € - 1,4491 € 4850 Auf Lager
M25
Rot
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € 2680 Auf Lager
M40
Schwarz
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grau

10152096

Preisbereich
1,0648 € - 0,93 €

Lagerbestände
13630 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    8.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10152201

Preisbereich
0,9011 € - 0,788 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Kabelverschraubung PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grau

10152270

Preisbereich
12,3865 € - 12,3865 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    61.0 mm
Kabelverschraubung PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Grau

10152355

Preisbereich
0,9605 € - 0,8416 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263358

Preisbereich
0,8379 € - 0,7532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grau

10152256

Preisbereich
2,2422 € - 2,2422 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10152331

Preisbereich
0,6403 € - 0,5302 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263341

Preisbereich
0,7202 € - 0,6485 €

Lagerbestände
28122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263372

Preisbereich
0,9928 € - 0,8924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263419

Preisbereich
1,0459 € - 0,9412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Grau

10152157

Preisbereich
0,6356 € - 0,6356 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
Kabelverschraubung PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grau

10152225

Preisbereich
2,0571 € - 1,7964 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
Kabelverschraubung PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grau

10152294

Preisbereich
9,6049 € - 9,6049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    61.0 mm
Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10152379

Preisbereich
0,6432 € - 0,5316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
Kabelverschraubung PG 16 7.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263426

Preisbereich
1,0459 € - 0,9412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263457

Preisbereich
3,2856 € - 2,9556 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263389

Preisbereich
0,9928 € - 0,8924 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263495

Preisbereich
4,663 € - 4,2326 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Rot

10264133

Preisbereich
1,4491 € - 1,3114 €

Lagerbestände
4850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264171

Preisbereich
3,2139 € - 2,8839 €

Lagerbestände
2680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790