Menü Suche

Kabelverschraubung PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a standard length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Artikelnr:

467153

29922 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,6936 €
500 - 999 0,6604 €
1000 + 0,6245 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

34,68 €

50 x 0,6936 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Verschraubungsform Standard
Montagegewindelänge 8.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße PG7

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns