Menü Suche

Kabelverschraubung PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

Diese Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz an Schaltschränken zur Zugentlastung und zum Schutz des Kabels vor Bewegung während der Anwendung. In Grau mit IP68-Schutz (bei Verwendung mit unserem Sortiment an Sicherungsmuttern und Dichtscheiben, die separat erhältlich sind) hergestellt und für PG-Gewinde mit Standardlänge ausgelegt. UL94 V-2 gelistet
Artikelnr:

159601369902

378 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 5,458 €
50 - 999 2,9293 €
1000 + 1,7963 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

54,58 €

10 x 5,458 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Verschraubungsform Standard
Montagegewindelänge 8.9 mm
Zubehörart Kontermutter inbegriffen
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße PG13

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns