Menü Suche

Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grau

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Artikelnr:

550943

1650 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 8,2874 €
10 - 49 5,511 €
50 - 99 4,9668 €
100 + 4,1437 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

41,44 €

5 x 8,2874 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Verschraubungsform Mit mehreren Kabelschlitzen
Montagegewindelänge 12.0 mm
Gesamtlänge 65.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Gewindegröße M40

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns