Menü Suche

Kabelverschraubung ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

Diese Kabelverschraubung in Nylon, schwarz, entspricht der ATEX-Richtlinie für Explosionsschutz. Kann mit metrischen Gewinden verwendet werden. Bietet einen Explosionsschutz gemäß II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68-Schutzart und ist gemäß PTB 05 ATEX 1068 X zugelassen. Darüber hinaus wurden die Flammschutzfunktionen gemäß EN 60695-2-11 Glühdrahttest bis 750 °C getestet.
Artikelnr:

551795

373 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 3,1781 €
250 - 499 2,8602 €
500 + 2,3904 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

158,91 €

50 x 3,1781 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Verschraubungsform ATEX
ATEX Explosionsschutz II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montagegewindelänge 10.0 mm
DIN-Schutzklasse DIN40050-T9
EN-Schutzklasse EN60529
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße M20

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns