Menü Suche

Kabelverschraubung ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Blau

Diese Kabelverschraubung in Nylon, blau und schwarz, entspricht der ATEX-Richtlinie für Explosionsschutz. Kann mit metrischen Gewinden verwendet werden. Bietet einen Explosionsschutz gemäß II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68-Schutzart und ist gemäß PTB 05 ATEX 1068 X zugelassen. Darüber hinaus wurden die Flammschutzfunktionen gemäß EN 60695-2-11 Glühdrahttest bis 750 °C getestet.
Artikelnr:

551807

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 36,6946 €
5 - 9 33,0278 €
10 + 27,5277 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

36,69 €

1 x 36,6946 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Blau
Verschraubungsform ATEX-Niederspannung
ATEX Explosionsschutz II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montagegewindelänge 15.0 mm
DIN-Schutzklasse DIN40050-T9
EN-Schutzklasse EN60529
Zolltarifnummer 3917400099
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße M63

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns