Menü Suche

Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grau

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Artikelnr:

CG-M40-1

277 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 8,399 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

83,99 €

10 x 8,399 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zertifizierung UL
Farbe Grau
Verschraubungsform Standard
Montagegewindelänge 10.0 mm
Gesamtlänge 51.0 mm
Schlüsselweite 46.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße M40

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns