Rohrkantenschutz wird auf einer praktischen Rolle geliefert. Er ist ideal, um Rohrkanten vor Beschädigungen und Korrosion zu schützen, die die Endqualität von Schweißnähten bei Verbindungen mit anderen Rohren oder Flanschen beeinflussen könnten.
Dieser Kantenschutz kann einfach auf die korrekte Anwendungslänge zugeschnitten werden, was einen enormen Montagevorteil im Gegensatz zu anderen Produkten bietet. Die auf einer Rolle verfügbare Produktlösung ist besonders für Anwendungen vor Ort im Außeneinsatz geeignet.
Schützt Rohrkanten während Transport, Lagerung und Installation bei verschiedenen Öl- und Gasanwendungen.
Material: PVC
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Mindestwandstärke | Kompatible Maximal-Wandstärke | Rollenlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,5858 € - 57,3175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
||
| 54,8099 € - 60,8999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 54,8099 € - 60,8999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 38,6893 € - 42,9881 € | 30 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.