Menü Suche

Kantenschützer

Auf Lager

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

  • Used to protect plastic strapping and exposed corners.
  • Serve as a buffer, absorbing shocks and spreading force uniformly along their length.
  • Commonly used in industrial, commercial, and electronic settings.
Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Seriennummer: SR1042, SR1177, SR5558

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W SW W2 Farbe Material h Typ Kaufen
0,1294 € - 0,2776 € 1998 Auf Lager
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Black
PP
25.0 mm
2
0,2717 € - 0,2717 € 1000 Auf Lager
43.6 mm
28.0 mm
43.7 mm
Black
LDPE
28.4 mm
2
0,4407 € - 0,4407 € 1000 Auf Lager
65.3 mm
55.0 mm
Natural
LDPE
46.2 mm
4
0,1929 € - 0,2027 € 990 Auf Lager
40.0 mm
28.0 mm
40.0 mm
Black
PP
40.0 mm
1
0,1056 € - 0,2267 € 1034 Auf Lager
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Black
PP
25.0 mm
1
0,352 € - 0,352 € 11 Auf Lager
135.0 mm
19.0 mm
Black
HDPE
5
0,2013 € - 0,476 € 343 Auf Lager
44.3 mm
28.0 mm
45.2 mm
Natural
LDPE
27.0 mm
2
0,1078 € - 0,2705 € 543 Auf Lager
40.0 mm
28.0 mm
40.0 mm
Black
LDPE
40.0 mm
2
0,1053 € - 0,2643 € 13496 Auf Lager
40.0 mm
28.0 mm
40.0 mm
Black
LDPE
40.0 mm
1
0,2337 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.6 mm
28.0 mm
43.7 mm
Natural
LDPE
28.4 mm
2
0,1371 € - 0,1428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Black
LDPE
25.0 mm
1
1,6614 € - 2,0698 € 22 Auf Lager
130.0 mm
50.0 mm
Black
PP
88.0 mm
1
0,3097 € - 0,6505 € 800 Auf Lager
44.3 mm
28.0 mm
45.2 mm
Black
LDPE
27.0 mm
2
0,0316 € - 0,1472 € 4765 Auf Lager
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Black
LDPE
25.0 mm
2
1,9571 € - 2,4499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
135.0 mm
70.0 mm
Black
PP
90.0 mm
4
1,9571 € - 2,4499 € 2 Auf Lager
135.0 mm
50.0 mm
Black
PP
90.0 mm
2
0,3689 € - 0,9255 € 600 Auf Lager
48.4 mm
35.8 mm
64.7 mm
Natural
LDPE
45.8 mm
1
5,435 € - 6,7867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
50.0 mm
177.0 mm
Black
PP
135.0 mm
2
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm PP Schwarz

10073650

Preisbereich
0,2776 € - 0,1294 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    2
Kantenschützer 28.3 mm 43.7 mm LDPE Schwarz

10106365

Preisbereich
0,2717 € - 0,2717 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    28.4 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • Typ
    2
Kantenschützer 65.3 mm 46.2 mm LDPE Natur

10106396

Preisbereich
0,4407 € - 0,4407 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • W
    65.3 mm
  • Typ
    4
  • Schlitztyp
    Slot
Kantenschützer 28.0 mm 40.0 mm PP Schwarz

10073681

Preisbereich
0,2027 € - 0,1929 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • h
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    1
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm PP Schwarz

10073667

Preisbereich
0,2267 € - 0,1056 €

Lagerbestände
1034 Auf Lager
Merkmale
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    1
Kantenschützer 19.0 mm 51.0 mm HDPE Schwarz

10069493

Preisbereich
0,352 € - 0,352 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Typ
    5
  • Schlitztyp
    Slot
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 28.0 mm 45.2 mm LDPE Natur

10069059

Preisbereich
0,476 € - 0,2013 €

Lagerbestände
343 Auf Lager
Merkmale
  • h
    27.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • Typ
    2
Kantenschützer 28.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

10073636

Preisbereich
0,2705 € - 0,1078 €

Lagerbestände
543 Auf Lager
Merkmale
  • h
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    2
Kantenschützer 28.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

10073643

Preisbereich
0,2643 € - 0,1053 €

Lagerbestände
13496 Auf Lager
Merkmale
  • h
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    1
Kantenschützer 28.3 mm 43.7 mm LDPE Natur

10104545

Preisbereich
0,2337 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    28.4 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • Typ
    2
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

10073629

Preisbereich
0,1428 € - 0,1371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    1
Eckschützer (PT) PP Schwarz

10287637

Preisbereich
2,0698 € - 1,6614 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • h
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • Typ
    1
  • Schlitztyp
    Slot
Kantenschützer 45.2 mm 27.0 mm LDPE Schwarz

10106372

Preisbereich
0,6505 € - 0,3097 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • h
    27.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • Typ
    2
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

10073612

Preisbereich
0,1472 € - 0,0316 €

Lagerbestände
4765 Auf Lager
Merkmale
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Typ
    2
Eckschützer (PT) PP Schwarz

10287668

Preisbereich
2,4499 € - 1,9571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Typ
    4
  • Schlitztyp
    Slot
Eckschützer (PT) PP Schwarz

10287651

Preisbereich
2,4499 € - 1,9571 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • h
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Typ
    2
  • Schlitztyp
    Slot
Kantenschützer 64.7 mm 45.8 mm LDPE Natur

10106921

Preisbereich
0,9255 € - 0,3689 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • h
    45.8 mm
  • SW
    35.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • Typ
    1
Eckschützer (PT) PP Schwarz

10287644

Preisbereich
6,7867 € - 5,435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    135.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • Typ
    2