Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche sind eine Standardlösung, die es Ihnen ermöglicht, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, ohne dass es zu den üblichen Zeitverzögerungen kommt.

Kappen mit Abreißlasche sind schnell anzubringende und schnell zu entfernende Verschlüsse. Als schnelle Lösung lassen sie sich bei einer Vielzahl von Anwendungen leicht anbringen und abnehmen, z. B. bei kritischen Hydraulikschläuchen und -rohren, die Öle und andere Flüssigkeiten in Fahrzeugen und Maschinen transportieren. Das macht sie zu einer idealen Wahl für die spezialisierte Fahrzeugindustrie und andere Automobil- und Fertigungssektoren.

Kappen mit Abreißlasche sind auch nützlich beim Schutz von Rohr- und Schlauchenden während des Transports und der Lagerung. Sie schützen die Teile vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen des Eindringens. Diese Kappen sind äußerst vielseitig und ideal für eine Reihe von Anwendungen und verschiedene Gewinde, einschließlich BSP, GAS, UNF, JIC und NPT.

Die aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigten Kappen verfügen über eine einfache Abreißlasche für eine schnelle Freigabe und ein schnelles Entfernen. Da sich die Abreißlasche leicht von der Hydraulikleitung abziehen lässt, wird der Entfernungsprozess beschleunigt. Ziehen Sie einfach an der Lasche, um die Kappe zu öffnen und abzureißen.

Das LDPE-Material ist robust und flexibel. Sie bieten viele der Vorteile von PVC-Verschlüssen, wie Integrität und Sauberkeit.

  • Farben: Blau, Natur und Gelb
  • RoHS-konform




Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0722 € - 0,1493 € 11600 Auf Lager
1-14
Natural
0,0916 € - 0,1696 € 520 Auf Lager
1-3/16-12
Natural
0,1192 € - 0,246 € 5800 Auf Lager
1-7/16-12
Natural
0,4195 € - 0,8693 € 4140 Auf Lager
1-7/8-12
Natural
0,0392 € - 0,0813 € 16250 Auf Lager
3/8-24
Natural
0,0778 € - 0,1605 € 43650 Auf Lager
1/2-20
Natural
0,0519 € - 0,1067 € 6750 Auf Lager
1/2-20
Blau
0,0577 € - 0,1188 € 8500 Auf Lager
11/16-16
Blau
0,0647 € - 0,1404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13/16-16
Blau
0,068 € - 0,1404 € 194400 Auf Lager
3/4
Blau
0,0512 € - 0,0512 € 2000 Auf Lager
Natural
0,2801 € - 0,5765 € 24000 Auf Lager
1-11/16-12
Natural
0,5195 € - 1,0674 € 2360 Auf Lager
2-1/2-12
Natural
0,0419 € - 0,0869 € 91850 Auf Lager
7/16-20
Natural
0,4942 € - 1,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2-1/2-12
Blau
0,1134 € - 0,246 € 46200 Auf Lager
1-7/16-12
Blau
0,1952 € - 0,2734 € 2280 Auf Lager
1-11/16-12
Blau
0,0536 € - 0,1105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9/16-18
Natural
0,0351 € - 0,0492 € 4500 Auf Lager
1/8
Blau
0,0991 € - 0,2155 € 7700 Auf Lager
1-5/16-12
Natural
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 25.0 mm LDPE Natur

10177389

Preisbereich
0,1493 € - 0,0722 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-14
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 29.8 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1696 € - 0,0916 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Abreißlasche 36.4 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,246 € - 0,1192 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 47.5 mm LDPE Natur

10177525

Preisbereich
0,8693 € - 0,4195 €

Lagerbestände
4140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-7/8-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 9.3 mm LDPE Natur

10177549

Preisbereich
0,0813 € - 0,0392 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Abreißlasche 12.5 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1605 € - 0,0778 €

Lagerbestände
43650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 12.5 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1067 € - 0,0519 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 17.2 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1188 € - 0,0577 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 20.4 mm LDPE Blau

10177679

Preisbereich
0,1404 € - 0,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    13/16-16
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 26.2 mm LDPE Blau

10178560

Preisbereich
0,1404 € - 0,068 €

Lagerbestände
194400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    3/4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 42.4 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5765 € - 0,2801 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 63.7 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0674 € - 0,5195 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    2-1/2-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0869 € - 0,0419 €

Lagerbestände
91850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 63.7 mm LDPE Blau

10177556

Preisbereich
1,0674 € - 0,4942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    2-1/2-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 36.4 mm LDPE Blau

10177457

Preisbereich
0,246 € - 0,1134 €

Lagerbestände
46200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 42.4 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2734 € - 0,1952 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,1105 € - 0,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 9.8 mm LDPE Blau

10178539

Preisbereich
0,0492 € - 0,0351 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/8
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Abreißlasche 33.1 mm LDPE Natur

10177440

Preisbereich
0,2155 € - 0,0991 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-5/16-12
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790