Karosseriestopfen dienen zum Verschließen von Plattenhohlräumen und zum Abdichten von Öffnungen oder Löchern und schützen vor scharfen Kanten. Die Stopfen bieten ein sauberes Finish. Sorgen außerdem für einen sicheren Sitz durch einfaches Eindrücken. Können Temperaturen von -40 C bis 135 C standhalten.
Material: TPG, TPE, Silikon Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB, UL94 V-0Seriennummer: SR1851, SRBP, SRLTP
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | T2 | Material | D | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2267 € - 1,4764 € | 2070 Auf Lager |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3452 € - 0,3452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,472 € - 0,5093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0352 € - 1,0352 € | 18783 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3114 € - 0,3601 € | 345 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4361 € - 0,4763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,0879 € - 1,1104 € | 5436 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,4634 € - 0,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3902 € - 0,4246 € | 6244 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,7302 € - 0,7302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | 4000 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,3902 € - 0,4246 € | 30000 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonkautschuk
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3568 € - 0,3568 € | 22823 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2539 € - 0,2898 € | 130 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10311011 | 0,3311 € - 0,3311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.