Menü Suche

Karosseriestopfen 0.750 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikon

This body plug is made of black Silicone rubber and is IP67 rated making it a perfect seal in environment expose to liquid. it fits into panel of a maximum thickness of 3.2 mm.
Artikelnr:

LTP-5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,4905 €
5000 + 0,4546 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

245,25 €

500 x 0,4905 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material Silikon
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns