Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 59.5 mm 15.0 mm LDPE Rot

Die rote LDPE-Kappe zur Schnellmontage kann für eine Vielzahl von Rohr- oder Schlauchanwendungen verwendet werden, die Kappe kann zum Schutz oder zur Abdeckung von Bereichen während eines Lackierprozesses verwendet werden. Diese kurze Version ist ideal für die Abdeckung von Rohrenden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10114681

Alte Essentra-Artikelnummer:

004058500503

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6871 €
500 - 999 0,5252 €
1000 + 0,4224 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

68,71 €

100 x 0,6871 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 61.0 mm
d1 58.5 mm
d2 61.0 mm
d3 59.5 mm
d4 57.0 mm
h 15.0 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns